MCPS0914L

Klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMX..BN | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMX..BL | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMC..BN | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGM | 9 | LGMC..BL | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 80 [N] |
| Theoretische houdkracht (µ=0,1) | 100 [N] |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Ja |
| Houdkracht PLUS-verbinding | 160 [N] |
| Bedrijfsdruk | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,05 [mm] |
| Openingstijd | 0.01 [s] |
| Sluittijd | 0.015 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Autorisaties | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.079 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| Montagerichting | van boven |
| Cilindervolume per cyclus | 2 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 52.5 |
Opbouw in doorsnede

- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers