MCPS0914L-LP

Klemelement
Serie MCPS

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NTN-SNRLGM9LGMX..BNVariant tonen
NTN-SNRLGM9LGMX..BLVariant tonen
NTN-SNRLGM9LGMC..BNVariant tonen
NTN-SNRLGM9LGMC..BLVariant tonen
Technische gegevens
Bedieningpneumatisch
Houdkracht80 [N]
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding160 [N]
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.01 [s]
Sluittijd0.015 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
AutorisatiesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.079 [kg]
Functieklemmen
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
Montagerichtingvan boven
Cilindervolume per cyclus2 [cm³]
Max. lengte klemming52.5
Opbouw in doorsnede
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Glijblok
    Voor zwevende lagers