MCPS1500MW

Klemelement
Serie MCPS

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
HepcoMotionMLGB15MLGB..CVariant tonen
HepcoMotionMLGB15MLGB..LVariant tonen
HepcoMotionMLGB15MLGB..NVariant tonen
IKOLWLF42LWLF..BVariant tonen
IKOLWLF42LWLF..BCSVariant tonen
IKOLWLF42LWLF..CSVariant tonen
IKOLWLF42LWLFC..BVariant tonen
IKOLWLF42LWLFG..BVariant tonen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WVariant tonen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WLVariant tonen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WCVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWDVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWMVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWNVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWMVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWNVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZBVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBWVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZBVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLBVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMBVariant tonen
NBSEBSW15AVariant tonen
NBSEBSW15AYVariant tonen
NBSEBSW15BVariant tonen
NBSEBSW15BYVariant tonen
NBSEBW15AVariant tonen
NBSEBW15A-NVariant tonen
NBSEBW15AYVariant tonen
NBSEBW15AY-NVariant tonen
NBSERSW15AVariant tonen
NBSERW15AVariant tonen
PMIMSD15MSD-MVariant tonen
PMIMSD15MSD-LMVariant tonen
HIWINMGW15MGW..CVariant tonen
HIWINMGW15MGW..HVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht280 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding360 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.01 [s]
Sluittijd0.015 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.2 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan boven
Cilindervolume per cyclus2 [cm³]
Max. lengte klemming52.5
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Glijblok
    Voor zwevende lagers