MCPS1505E-LP

Klemelement
Serie MCPS

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR045.. / MSA-...-BNS (kogel miniatuur breed)15R0441Variant tonen
Bosch RexrothR045.. / MSA-...-BNS (kogel miniatuur breed)15R0443Variant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht145 [N]
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkNee
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.01 [s]
Sluittijd0.015 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.19 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus2 [cm³]
Max. lengte klemming52.5
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    • Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    • De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    • Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Glijblok
    • Voor zwevende lagers