MCPS2001A

Klemelement
Serie MCPS

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
HepcoMotionMLG20MLG..CVariant tonen
HepcoMotionMLG20MLG..LVariant tonen
HepcoMotionMLG20MLG..NVariant tonen
IKOLWL20LWL..BVariant tonen
IKOLWL20LWL..BCSVariant tonen
IKOLWL20LWLC..BVariant tonen
IKOLWL20LWLG..BVariant tonen
IKOML20MLVariant tonen
IKOML20MLCVariant tonen
IKOML20MLGVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBDVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBMVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBZVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBMVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBNVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBZVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEZBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZLBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZMBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZNBVariant tonen
NBSEB20AVariant tonen
NBSEB20A-NVariant tonen
NBSEB20AYVariant tonen
NBSEB20AY-NVariant tonen
NBSEBS20BVariant tonen
NBSEBS20BMVariant tonen
NBSEBS20BYVariant tonen
NBSEBS20BYMVariant tonen
NBSER20AVariant tonen
NBSERS20AVariant tonen
THKSRS20SRS..MVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht400 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding700 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.01 [s]
Sluittijd0.015 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.22 [kg]
Functieklemmen
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
Montagerichtingvan boven
Cilindervolume per cyclus4 [cm³]
Max. lengte klemming60
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Glijblok
    Voor zwevende lagers