Klem- en remelement
Serie UBPS

- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval

- Profielrailsgeleiding
- Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
- Spie-overbrenging
- Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
- Klem- en remschoenen
- Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Behuizing
- Pneumatische zuiger
- De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
- Veerenergieopslag
- Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
- Afstroper
- Kan optioneel worden besteld
- Geïntegreerde klep (optioneel)
- Tot 60% snellere sluitingstijd
- Onafhankelijk van de leidinglengte
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |