HF145-001-006

Motorspindel
Serie HF145-001
- Nominaal vermogen S1: 11,8 kW
- Nominaal koppel S1: 9,6 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Luchtkoeling door elektrische ventilator
- Automatische gereedschapswisseling
- Encoder (met geïntegreerde veiligheidsfunctie)
- IO-Link ready
Uitrusting
Toerentalbewaking
Conusreiniging van de werktuiginterface
Labyrintafdichting
Sperlucht
Bewaking gereedschapopname
Vector controleerbaar / retour
Automatische werktuigwissel
Opties
Interface voor aggregaten
Interface voor C-as
Versnellingssensor
Handmatige werktuigvrijgave drukknop
Robotwisseleenheid
Uitrusting/opties
IO-Link
Technische gegevens
| Nominaal vermogen S1 | 11.8 [kW] |
| Nominaal koppel S1 | 9,6 [Nm] |
| Toerental max. | 24000 [1/min] |
| Werktuiginterface | HSK-F63 |
| Encoder | 1Vss 256 |
| Nominaal toerental | 11.78 [1/min] |
| Nominale stroom S1 | 25 [A] |
| Motortechniek | Asynchroon |
| Aantal polen | 4 |
| loseenheid | pneumatisch |
| Koeling | Elektrische ventilator |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 32 [kg] |