HF100-012-002

Motorspindel
Serie HF100-012
- Nominaal vermogen S1: 4 kW
- Nominaal koppel S1: 4 Nm
- Max. toerental: 30.000 1/min
- Vloeistofkoeling
- Automatische gereedschapswisseling
- Encoder (met geïntegreerde veiligheidsfunctie)
Uitrusting
Toerentalbewaking
Conusreiniging van de werktuiginterface
Labyrintafdichting
Sperlucht
Bewaking gereedschapopname
Automatische werktuigwissel
Opties
Vector controleerbaar / retour
Robotwisseleenheid
Technische gegevens
| Nominaal vermogen S1 | 4 [kW] |
| Nominaal koppel S1 | 4,0 [Nm] |
| Toerental max. | 30000 [1/min] |
| Werktuiginterface | HSK-E32 |
| Encoder | 1Vss 180 |
| Nominale stroom S1 | 15 [A] |
| Motortechniek | Asynchroon |
| Aantal polen | 4 |
| loseenheid | pneumatisch |
| Koeling | Vloeistof |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 10 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden