HF110-014-001

Motorspindel
Serie HF110-014
- Nominaal vermogen S1: 4 kW
- Nominaal koppel S1: 3,8 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Luchtkoeling door elektrische ventilator
- Automatische gereedschapswisseling
- IO-Link ready
Uitrusting
Toerentalbewaking
Labyrintafdichting
Sperlucht
Handmatige werktuigwissel
Opties
Vector controleerbaar / retour
Robotwisseleenheid
Uitrusting/opties
IO-Link
Technische gegevens
| Nominaal vermogen S1 | 4 [kW] |
| Nominaal koppel S1 | 3.8 [Nm] |
| Toerental max. | 18000 [1/min] |
| Werktuiginterface | HSK-E32 |
| Nominale stroom S1 | 8 [A] |
| Motortechniek | Asynchroon |
| Aantal polen | 4 |
| loseenheid | pneumatisch |
| Koeling | Elektrische ventilator |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 16 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden