HF125-002-013

Motorspindel
Serie HF125-002
- Nominaal vermogen S1: 9 kW
- Nominaal koppel S1: 7,3 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Vloeistofkoeling
- Automatische gereedschapswisseling
- geïntegreerde mediadoorgang
- Bevestigingsplaat voor aggregaten
- IO-Link ready
Uitrusting
Toerentalbewaking
Conusreiniging van de werktuiginterface
Labyrintafdichting
Sperlucht
Bestuurbare aansluitingen
Bewaking gereedschapopname
Vector controleerbaar / retour
Automatische werktuigwissel
Opties
Interface voor aggregaten
Versnellingssensor
Robotwisseleenheid
Uitrusting/opties
IO-Link
Technische gegevens
| Nominaal vermogen S1 | 9 [kW] |
| Nominaal koppel S1 | 7,3 [Nm] |
| Toerental max. | 24000 [1/min] |
| Werktuiginterface | HSK-F63 |
| Nominale stroom S1 | 20 [A] |
| Motortechniek | Asynchroon |
| Aantal polen | 4 |
| loseenheid | pneumatisch |
| Koeling | Vloeistof |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 14 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden