HF145-008-002

Motorspindel
Serie HF145-008
- Nominaal vermogen S1: 7,5 kW
- Nominaal koppel S1: 6,1 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Luchtkoeling door elektrische ventilator
- IO-Link ready
Uitrusting
Toerentalbewaking
Labyrintafdichting
Sperlucht
Handmatige werktuigwissel
Opties
Vector controleerbaar / retour
Versnellingssensor
Robotwisseleenheid
Uitrusting/opties
IO-Link
Technische gegevens
| Nominaal vermogen S1 | 7.5 [kW] |
| Nominaal koppel S1 | 6,1 [Nm] |
| Toerental max. | 24000 [1/min] |
| Werktuiginterface | HSK-C50 |
| Nominale stroom S1 | 15 [A] |
| Motortechniek | Asynchroon |
| Aantal polen | 4 |
| loseenheid | Geen |
| Koeling | Elektrische ventilator |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 17 [kg] |