HF150-004-001

Motorspindel
Serie HF150-004
- Nominaal vermogen S1: 14,5 kW
- Nominaal koppel S1: 14,7 Nm
- Max. toerental: 24.000 1/min
- Vloeistofkoeling
- Automatische gereedschapswisseling
- Encoder (met geïntegreerde veiligheidsfunctie)
- lange spindelvormige hals
- IO-Link ready
Uitrusting
Toerentalbewaking
Conusreiniging van de werktuiginterface
Labyrintafdichting
Sperlucht
Bewaking gereedschapopname
Vector controleerbaar / retour
Automatische werktuigwissel
Opties
Lagertemperatuursensor
Interface voor aggregaten
Uitrusting/opties
IO-Link
Technische gegevens
| Nominaal vermogen S1 | 14.5 [kW] |
| Nominaal koppel S1 | 14.7 [Nm] |
| Toerental max. | 24000 [1/min] |
| Werktuiginterface | HSK-F63 |
| Encoder | 1Vss 256 |
| Nominaal toerental | 9.45 [1/min] |
| Nominale stroom S1 | 30 [A] |
| Motortechniek | Asynchroon |
| Aantal polen | 4 |
| loseenheid | pneumatisch |
| Koeling | Vloeistof |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 37 [kg] |