HF150-004-002

Motorspindel
Serie HF150-004

  • Nominaal vermogen S1: 14,5 kW
  • Nominaal koppel S1: 14,7 Nm
  • Max. toerental: 24.000 1/min
  • Vloeistofkoeling
  • Automatische gereedschapswisseling
  • Encoder (met geïntegreerde veiligheidsfunctie)
  • lange spindelvormige hals
  • Bevestigingsplaat voor aggregaten
  • IO-Link ready
Uitrusting
  • Toerentalbewaking
  • Conusreiniging van de werktuiginterface
  • Labyrintafdichting
  • Interface voor aggregaten
  • Sperlucht
  • Bewaking gereedschapopname
  • Vector controleerbaar / retour
  • Automatische werktuigwissel
Opties
  • Lagertemperatuursensor
Uitrusting/opties
  • IO-Link
Nominaal vermogen S114.5 [kW]
Nominaal koppel S114,7 [Nm]
Toerental max.24000 [1/min]
WerktuiginterfaceHSK-F63
Encoder1Vss 256
Nominaal toerental9.45 [1/min]
Nominale stroom S130 [A]
MotortechniekAsynchroon
Aantal polen4
loseenheidpneumatisch
KoelingVloeistof
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht38 [kg]