HF150-009-001

Motorspindel
Serie HF150-009

  • Nominaal vermogen S1: 14,5 kW
  • Nominaal koppel S1: 14,7 Nm
  • Max. toerental: 26.000 1/min
  • Vloeistofkoeling
  • Automatische gereedschapswisseling
  • Encoder (met geïntegreerde veiligheidsfunctie)
  • geïntegreerde mediadoorgang
  • IO-Link ready
Uitrusting
  • Toerentalbewaking
  • Conusreiniging van de werktuiginterface
  • Labyrintafdichting
  • Sperlucht
  • Bestuurbare aansluitingen
  • Bewaking gereedschapopname
  • Vector controleerbaar / retour
  • Automatische werktuigwissel
Opties
  • Lagertemperatuursensor
  • Interface voor aggregaten
Uitrusting/opties
  • IO-Link
Nominaal vermogen S114.5 [kW]
Nominaal koppel S114.7 [Nm]
Toerental max.26000 [1/min]
WerktuiginterfaceHSK-F63
Encoder1Vss 256
Nominale stroom S130 [A]
MotortechniekAsynchroon
Aantal polen4
loseenheidpneumatisch
KoelingVloeistof
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht25 [kg]