SPN062E6ED-B

"De automatiseringsmodule"

  • Vergrendeling door middel van klemsegmenten
  • PLUS-aansluiting
  • Roestvrij – gehard roestvrij staal
  • Twee geïntegreerde verdraaibeveiligingen
  • Controle van de druk via initiator
  • Elektrische detectie van de zuigerpositie
  • Geïntegreerde uitblaasfunctie
  • Twee aansluitmogelijkheden
  • Optioneel met automatische vergrendeling
Uitrusting/opties
  • Draaimomentsteun
  • Roestvrij staal
  • Vormsluiting
  • Gehard
  • Compatibele bouten aan het referentiesysteem
  • Lage bouwhoogte
  • PLUS-aansluiting
  • Pneumatisch
  • Herhaalbaarheid
  • Leidingloze aansluiting
  • Automatische sluiting
  • Zuigerpositiebepaling / deklaagcontrole
Bedieningpneumatisch
Bedrijfsdruk6 ... 7 [bar]
Intrekkracht2 [kN]
Intrekkracht met PLUS-verbinding5 [kN]
Zuigerpositiebepalingelektrisch
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Anti-rotatie-voorzieningJa
PLUS-aansluitingJa
UitblaasfunctieJa
ContactcontroleJa
Contactcontroleelektrisch
DeklaagafdichtingJa
Herhaalbaarheid0,005 [mm]
MateriaalGehard roestvrij staal / aluminium
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.35 [kg]
Vergrendelingspen
Accessoires
Details
Automatische<br />Sluiting
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
ZUB-REF
Accessoires
Details
2-punts-sensor, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
2-puntssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar - kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Behuizing
  2. Klembout
  3. Deksel
  4. Klemzuiger
  5. Klemsegmenten
  6. Veerpakket
  7. Sensorgroeven voor het detecteren van de zuigerpositie