Palletwisselaar
Serie SPP

  • Hoogste intrek- en houdkracht
  • Slank ontwerp voor maximale benutting van de machineruimte
  • Afvraging van klemtoestand en aanwezigheid van de pallet
  • Betrouwbare handling door reinigingsfunctie en veerbekrachtiging
Seriekenmerken
  • Draaimomentsteun
  • Vormsluiting
  • Compatibele bouten aan het referentiesysteem
  • Corrosiewerend
  • Magneetveldsensor
  • Lage bouwhoogte
  • PLUS-aansluiting
  • Pneumatisch
  • Pneumatisch
    • Voor montage aan de robotzijde
  1. Palletkoppeling
    • Voor montage op de pallet/werkstukzijde
  2. Veermechanisme
    • Energieopslag in geval van drukval
    • Hoge momentopname
  3. Vergrendeling
    • Positieve vergrendeling door klemsegmenten
  4. Klembout
    • Krachtoverbrenging tussen palletkoppeling en palletwisselaar
  5. Aandrijving
    • Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Zuigerpositiebepaling
    • Via magnetische veldsensoren, aan beide zijden