WER3000LFL01-03-A

Energie-element
Serie WER3000

Aantal vloeistofkoppelingen1
AansluitschroefdraadG1/4"
Bedrijfsdruk max.150 [bar]
Debiet per overdrager max.12 [l/min]
SerieWER3000
Type overdrachtvloeibaar
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorLos deel
Koppelingsdruk max.25 [bar]
Nominale breedte5
Compensatiekracht100 [N]
Aansluiting uitlijnenradiaal
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
B10d-waarde1000000
Gewicht0.17 [kg]
Serie WER3000 vloeibaar
Energie-elementen
ronde connector G1/4"
Details