Inloggen

Naaldgrijpers
Serie LWR

  • Traploze slaginstelling
    Met een instelring kunt u de slag individueel en traploos aan uw toepassing aanpassen
  • Werkstuk-afblaasfunctie
    Deze functie garandeert een veilig en snel afleggen van het werkstuk, vermijdt onderbrekingen in het proces
  • Positiebepaling via magneetveldsensoren
    Detectie van de eindposities zorgt voor kortere cyclustijden en een consistente aansturing