MATCH - Robotmodule
Serie LWR

  • Eén systeem voor cobots en conventionele robots
  • Gestandaardiseerde robotinterface voor handling (mechanisch grijpen en vacuüm)
  • Handmatig wisselen met easy-click-functie (bediening met één hand)
  • Automatisch wisselen zonder externe controle in het depotstation
  • Grote verscheidenheid aan eindeffectoren
  • Optische connect-ledindicator
  • Fabrikant-specifiek aangepaste robotmodules
Vue Debug
Robot-specifiek
Bestelnr.Geschikt voor robottypeStatusweergaveBesturing 
LWR50F-13-01-AABB CRB 15000 GoFaDigitale I/O
LWR50F-13-04-AABB CRB 15000 GoFaIO-Link
LWR50F-13-05-AABB CRB 15000 GoFaJaIO-Link
LWR50F-14-04-AABB CRB 1100 SWIFTIIO-Link
LWR50F-14-05-AABB CRB 1100 SWIFTIJaIO-Link
LWR50F-15-01-AABB IRB1100Digitale I/O
LWR50F-15-04-AABB IRB1100IO-Link
LWR50F-15-05-AABB IRB1100JaIO-Link
LWR50F-21-01-AABB IRB 1300Digitale I/O
LWR50F-21-04-AABB IRB 1300IO-Link
LWR50F-21-05-AABB IRB 1300JaIO-Link
LWR50F-22-01-AABB CRB 1100 SWIFTIDigitale I/O
LWR50F-22-04-AABB CRB 1100 SWIFTIIO-Link
LWR50F-22-05-AABB CRB 1100 SWIFTIJaIO-Link
Robotonafhankelijk
Bestelnr.Geschikt voor robottypeStatusweergaveBesturing 
LWR50F-00-01-AISO TK 50Digitale I/O
LWR50F-00-04-AISO TK 50IO-Link
LWR50F-00-05-AISO TK 50JaIO-Link
LWR50F-00-06-AISO TK 50IO-Link