RSB-01-30-00001-A
Set: elektrische parallelgrijper met 2 vingers GEP2010

- Grootste slag in een beperkte bouwruimte
Heeft u een grote slag nodig omdat u vormgesloten wilt grijpen of een groot assortiment onderdelen wilt verplaatsen, maar is de beschikbare ruimte en de draagkracht van uw applicatie beperkt? Dan is deze grijper iets voor u! - Eenvoudige besturing
Aansturing via I/O-poorten zoals een klep. Eenvoudig te integreren in het besturingssysteem. - Elektrische werking
Ideaal voor de handling van kleine onderdelen of andere toepassingen waarbij geen perslucht beschikbaar is. - Mechanisch vergrendeling
Bij een stroomstoring of een noodstop zorgt de zelfvergrendelende functie voor extra veiligheid.
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Mechanisch vergrendeling
Grijpkracht instelbaar
Hoogtepunten
| Geschikt voor robottype | Universal Robots |
| Slag per bek | 10 mm |
| Grijpkracht | 200 N |
| Lengte grijpervinger | 80 mm |
| IP-klasse | IP40 |
| Gewicht | 0.48 kg |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden

