RSB-01-32-00001-A

Set: elektrische parallelgrijper met 2 vingers GEP2016

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
    Heeft u een grote slag nodig omdat u vormgesloten wilt grijpen of een groot assortiment onderdelen wilt verplaatsen, maar is de beschikbare ruimte en de draagkracht van uw applicatie beperkt? Dan is deze grijper iets voor u!
  • Eenvoudige besturing
    Aansturing via I/O-poorten zoals een klep. Eenvoudig te integreren in het besturingssysteem.
  • Elektrische werking
    Ideaal voor de handling van kleine onderdelen of andere toepassingen waarbij geen perslucht beschikbaar is.
  • Mechanisch vergrendeling
    Bij een stroomstoring of een noodstop zorgt de zelfvergrendelende functie voor extra veiligheid.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Mechanisch vergrendeling
  • Grijpkracht instelbaar
Geschikt voor robottypeUniversal Robots
Slag per bek16 mm
Grijpkracht500 N
Lengte grijpervinger120 mm
IP-klasseIP40
Gewicht1.2 kg
1x
Serie GEP2000
2-klauw parallelle grijper
1x Details
1x
adapterplaat
Accessoires
1x Details