Werktuigwisselaar
Serie WWR

- Veilige houvast in geval van drukval
De combinatie van veeraccumulator en een hoge overbrengingsverhouding garandeert u een veilige machine - Extreem platte constructie
Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk - Onuitputtelijke verscheidenheid van mediaoverdragers
Welk medium u ook wilt overdragen, wij hebben al veel geïmplementeerd en zullen ook voor u de juiste oplossing vinden!

- Bevestiging energie-element
- Aandrijving
- dubbelwerkende pneumatische cilinder
- Geïntegreerde veer
- Energieopslag in geval van drukval
- Robotflens
- Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
- Zuigerpositiebepaling
- via magneetveldsensor
- Vergrendelingsbout
- Aangepast aan de vergrendelingshuls
- vergrendelingshuls
- Hoge momentopname
- Geïntegreerde luchtdoorvoer
- Lucht-/vacuümdoorvoer
- Leidingloze aansturing mogelijk
- Los deel
- Voor montage aan de gereedschapszijde
- Vast deel
- Voor montage aan de robotzijde
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |