Werktuigwisselaar serie WPR5000
ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN
Veilige werktuigwisselaars
Dankzij de veerbelaste zuiger, het zelfremmende mechanisme en de optioneel verkrijgbare sensoren en andere accessoires, garandeert de werktuigwisselaar maximale veiligheid en voldoet aan de vereisten van prestatieniveau d, besturingscategorie 3.
Vergrendelingskinematica
De innovatieve vergrendelingskinematica met borgpennen en extreme starheid zet een nieuwe standaard voor werktuigwisselaars. Het extreem platte ontwerp garandeert een minimale koppelbelasting op de robot en maakt het gebruik van kleinere en rendabelere robots mogelijk.
Eindeloze variatie
De energie-elementen van de series WER1500- en WER3000 maken de gestandaardiseerde overdracht van pneumatiek, hydrauliek, elektrische signalen, last, communicatie en nog veel meer mogelijk.

| Technische specificaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwmaat | Aansluitflens conform EN ISO 9409-1 | Energie-overdracht pneumatisch [aantal] | Energie-overdracht elektrisch | Geschikte energie-elementen | |
| WPR5031 | TK 31,5 | 4 | optioneel | 4x WER1500 | |
| WPR5040 | TK 40 | 4 | optioneel | 4x WER1500 | |
| WPR5050 | TK 50 | 4 | optioneel | 4x WER1500 | |
| WPR5063 | TK 63 | 6 | optioneel | 6x WER1500 | |
| WPR5080 | TK 80 | 6 | optioneel | 8x WER1500 | |
| WPR5100 | TK 100 | 8 | optioneel | 6x WER3000 | |
| WPR5125 | TK 125 | 10 | optioneel | 8x WER3000 | |
| WPR5160 | TK 160 | 10 | optioneel | 8x WER3000 | |
| WPR5200 | TK 200 | 12 | optioneel | 12x WER3000 | |
De technische kenmerken in detail
SERIE WPR5000

Drievoudig veilig en betrouwbaar
Wij zetten maatstaven op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. De gereedschapswisselaar en het bijbehorende aflegstation zijn gebaseerd op ons doordachte drievoudige veiligheidsprincipe: Zelfs bij een volledige uitval van de perslucht blijft het gereedschap stevig vastzitten. Een vergrendeling met veervoorspanning in combinatie met een zelfremmende functie zorgt voor maximale stabiliteit, voor een betrouwbare werking en optimale procesveiligheid in elke situatie.
UITGEBREID ASSORTIMENT ACCESSOIRES
De werktuigwisselaars uit de serie WPR5000 bieden uitgebreide accessoires die de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van uw geautomatiseerde processen aanzienlijk verhogen. Deze accessoires maken een naadloze integratie in bestaande robottoepassingen mogelijk en garanderen maximale betrouwbaarheid en bedieningsgemak.
De aflegstations
Flexibiliteit
Voor de werktuigwisselaars van de serie WPR5000 zijn twee aflegstations ontwikkeld: de versie met geïntegreerde ascompensatie in het vlak en een veilige vergrendeling voor losse onderdelen. En de tweede versie is een klassieke variant.
Veiligheid
De geïntegreerde, veerbelaste vergrendeling zorgt ervoor dat het losse onderdeel alleen door de robot kan worden verwisseld. Hierdoor is het onmogelijk dat losse onderdelen door elkaar worden gehaald.
Sensoren
Er zijn optionele sensoren beschikbaar voor het detecteren van de aanwezigheid van losse onderdelen en voor het detecteren van de zuigerpositie van het aflegstation.
Aflegstation
AWPR5000-00-A

Aflegstation met ascompensatie en vergrendeling voor losse onderdelen
AWPR5000-10-A



De standaardvariant
Twee manieren van opslag
Met het bijbehorende aflegstation AWPR5000-00-A kunt u flexibel gebruikmaken van twee verschillende aflegprocessen. Ten eerste kan het losse onderdeel van bovenaf in het station worden ingebracht. Daarnaast is ook een plaatsing aan de voorkant mogelijk. Zo blijft u ook in krappe productieomgevingen flexibel bij het wisselen van gereedschap.
Pneumatische variant
Met ascompensatie en vergrendeling van losse onderdelen
Het aflegstation AWPR5000-10-A biedt extra veiligheid en flexibiliteit. De geïntegreerde ascompensatie biedt indien nodig voldoende speling voor een veilig aflegproces. Het aflgestation kan op twee manieren worden gebruikt: met of zonder ontgrendelingshendel. Het hangt er ook vanaf of er tijdens het opslagproces een pneumatische toevoer aanwezig is.

Zuigerpositiebepaling
De zuigerpositiebepaling met behulp van 2-punts-magneetveldsensoren maakt een eenvoudige en betrouwbare positiebewaking van de vergrendeling mogelijk. In tegenstelling tot conventionele systemen, waarbij de sensoren bovenop de gereedschapswisselaar zijn gemonteerd, zijn ze bij de serie WPR5000 vanaf de zijkant geïntegreerd. Dit betekent dat de installatieruimte efficiënt wordt benut en dat de storende contouren van de werktuigwisselaar tot een minimum worden teruggebracht.


Programmeertips
De programmeertips bieden een intuïtieve en eenvoudige manier om het inleer- en programmeerproces voor de gebruiker zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast zijn er op het aflegstation en op het ophangsysteem voor het losse deel markeringen aangebracht, die het aanzienlijk eenvoudiger maken om de werktuigwisselaar op de robot in te stellen.
altijd de juiste overbrenger
Energie-elementen
EINDELOZE VEELZIJDIGHEID
Energie-elementen zijn de belangrijkste accessoires voor werktuigwisselaars en essentieel voor het overbrengen van een grote verscheidenheid aan media van het vaste naar het losse deel. Alle werktuigwisselaars bieden standaard geïntegreerde luchtoverbrengers. Indien grotere of extra diameters nodig zijn, kunnen energie-elementen worden ingezet. Energie-elementen kunnen bovendien worden gebruikt voor de overdracht van bijna alle media zoals laststroom, signaalstroom, hydrauliek en communicatie.
Onze expertise – uw voordelen
- Gestandaardiseerd: uniforme interfaces en een modulair ontwerp garanderen een flexibele en rendabele integratie in alle toepassingen.
- Integratie: componenten kunnen naadloos in bestaande systemen en processen worden geïntegreerd.
- Innovatief: de meest moderne technologieën voor efficiënte en toekomstbestendige oplossingen.
Soorten verbindingen
Stekkerverbinding of veercontact
Voor onze energie-elementen kunt u kiezen uit twee beproefde verbindingswijzen: Stekkerverbindingen en veercontacten. Welke oplossing het meest geschikt is, hangt vooral af van uw toepassing, de omgevingsomstandigheden en de elektrische vereisten.
Veercontacten zijn daarentegen ontworpen voor spanningen tot 60 V en stroomsterktes tot 3 A. Ze nemen minder ruimte in beslag en zijn bijzonder eenvoudig van elkaar te scheiden.

Stekkerverbindingen onderscheiden zich door hun lange levensduur en zijn minder gevoelig voor vuil en vocht. Bovendien zijn ze geschikt voor hoge spanningen tot 600 V en stroomsterktes tot 15 A, en bieden ze een hoge signaalkwaliteit. Ze zijn dus ideaal wanneer robuustheid en prestaties centraal staan.


Radiale of axiale stekkeruitgang
Standaard of eenvoudig aangepast
Onze energie-elementen worden standaard geleverd met een radiale stekkeruitgang . Als uw inbouwsituatie echter een axiale stekkeruitgang vereist, kunnen veel energie-elementen uit de serie WER3000 snel en eenvoudig worden aangepast:
Hiervoor hoeft u alleen maar acht schroeven los te draaien, de beugel met de aansluitstekker in de gewenste positie te draaien en deze vervolgens weer met de acht schroeven vast te zetten. Klaar! Zo kunt u de stekkeruitgang flexibel aanpassen aan uw toepassing, zonder het totaalconcept te wijzigen.
Meer informatie over onze energie-elementen vindt u hier:
FAQ energie-elementen




