Vacuümejector
Serie MGV

  • Hoog vermogen bij een laag energieverbruik
    De ejectoren uit de serie Magic Gripper combineren een snelle reactietijd met een krachtige vacuümopbouw en een efficiënte werking. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor dynamische toepassingen met korte cyclustijden.
  • Flexibel en individueel inzetbaar
    Dankzij het modulaire principe kunnen de Magic Gripper-ejectoren individueel worden aangepast aan verschillende grijpoplossingen en toepassingen. Dankzij de eenvoudige integratie met de Magic Cup-technologie kan het vacuümsysteem snel en moeiteloos worden opgebouwd.
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS