ZSC02-BJ-L20-18F

Snelwisselsysteem
Serie ZSC
- Innovatief snelwisselsysteem voor geselecteerde zuignappen
- Beschikbaar met hoogteverstelling en kogelgewrichtopties
- Rendabel onderhoud en service
- De zuignap kan zonder gereedschap worden vervangen
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Geschikt voor | tot Ø40 Smart Cups |
| Slag | 20 [mm] |
| Kogelscharnier | Ja |
| Zwenkhoek | 21 [°] |
| Vacuümaansluiting | G1/8”-binnendraad |
| Gewicht | 0.081 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |