ZGA130X300-34-FL2-P

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGA

  • Multifunctioneel
    De ZGA-serie is geschikt voor een groot aantal verschillende werkstukken en oppervlakken en kan flexibel worden aangepast aan diverse toepassingen.
  • Betrouwbare grijptechniek
    De geïntegreerde kleptechnologie zorgt ervoor dat de houdkracht betrouwbaar behouden blijft, zelfs bij werkstukken van verschillende afmetingen en gedeeltelijk afgedekte grijpvlakken.
  • Flexibel configureerbaar
    Dankzij de verschillende uitvoeringen en configuratiemogelijkheden kan de ZGA-serie individueel worden afgestemd op de betreffende toepassingen en eisen.
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Afmetingen130x300 [mm]
Vacuümniveau max.-75 [kPa]
Kleptype van de oppervlaktegrijperStromingsweerstand
Lekkage-eigenschap van het werkstukluchtdoorlatend
Gewicht2.6 [kg]
LuchtbesparingsfunctieGeen
AfdichtingselementAfdichtingsschuimmat
Hoogte van het afdichtingselement20 [mm]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø12
Verwisselbare afzuigplaatJa
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Type vacuümpatroonZVCL303
Aantal standen vacuümcartridge3
Aantal vacuümpatronen4
PersluchtaansluitingG1/4" binnen
Aantal persluchtaansluitingen1
LuchtregelklepJa
Uitvoering luchtregelklepNC
AfblaasregelklepJa
Spanning24 [V]
MagneetventielJa
Elektr. aansluiting magneetventielKabelaansluiting op stekker
Versie met diode1
Digitale vacuümschakelaarJa
Aansluiting van de vacuümschakelaarStekker, M8, 4-pins
SchakeluitgangPNP
TerugslagklepNee
GeluiddemperNee
VacuümfilterJa
Volumestroom1448 [l/min]
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Geluidsniveau max.60 [dB]
Luchtverbruik bij 6 bar416 [l/min]
Bedrijfstemperatuur-20 ... +80 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Vacuümgenerator
Details
Afdichtingsschuimmat
Accessoires
Details