ZGA200X800-38-FL2

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGA
- Afmetingen: 80x150 mm - 300x1200 mm
- Krachtig
- Volumestroom: 171 l/min - 2896 l/min
- Luchtverbruik: 208 l/min - 832 l/min
- Vacuümniveau max: -85 kPa
- Compatibel met EPDM-schuim en Magic Cups
- ESC-kleptechnologie voor bovenafzuiging
Technische gegevens
| Afmetingen | 200x800 [mm] |
| Vacuümniveau max. | -75 [kPa] |
| Volumestroom | 2896 [l/min] |
| Luchtverbruik bij 6 bar | 832 [l/min] |
| Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
| Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
| Kleptype van de oppervlaktegrijper | Stromingsweerstand |
| Luchtregelklep | Geen |
| Afblaasregelklep | Geen |
| Magneetventiel | Geen |
| Terugslagklep | Geen |
| Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
| Type vacuümpatroon | ZVCL303 |
| Aantal vacuümpatronen | 8 |
| Aantal trappen Vacuümpatroon | 3 |
| Persluchtaansluiting | G1/4" binnen |
| Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
| Digitale vacuümschakelaar | Geen |
| Lekkage-eigenschap van het werkstuk | luchtdoorlatend |
| Verwisselbare afzuigplaat | Ja |
| Vacuümfilter | Ja |
| Geluidsniveau max. | 65 [dB] |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 8.6 [kg] |