ZGA300X1000-38-FL2-P

Vacuüm-grijpsysteem
Serie ZGA
- Afmetingen: 80x150 mm - 300x1200 mm
- Krachtig
- Volumestroom: 171 l/min - 2896 l/min
- Luchtverbruik: 208 l/min - 832 l/min
- Vacuümniveau max: -85 kPa
- Compatibel met EPDM-schuim en Magic Cups
- ESC-ventieltechnologie voor bovenafzuiging
Technische gegevens
Afmetingen | 300x1000 [mm] |
Vacuümniveau max. | -75 [kPa] |
Volumestroom | 2896 [l/min] |
Luchtverbruik bij 6 bar | 832 [l/min] |
Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
Kleptype van de gebiedsgrijper | Stromingsweerstand |
Luchtregelklep | Ja |
Uitvoering luchtregelklep | NC |
Afblaasregelklep | Ja |
Magneetventiel | Ja |
Elektr. aansluiting magneetventiel | Kabelaansluiting op stekker |
Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
Type vacuümpatroon | ZVCL303 |
Niveaus en aantal vacuümpatronen | 8 |
Aantal trappen Vacuümpatroon | 3 |
Persluchtaansluiting | G1/4" binnen |
Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
Spanning | 24 [V] |
Schakeluitgang | PNP |
Digitale vacuümschakelaar | Ja |
Aansluiting van de vacuümschakelaar | Stekker, M8, 4-pins |
Versie met diode | 1 |
luchtdoorlatend | |
Verwisselbare afzuigplaat | Ja |
Vacuümfilter | Ja |
Geluidsniveau max. | 65 [dB] |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Gewicht | 14.8 [kg] |