ZGA80X250-22-FS2-P

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGA
- Multifunctioneel
De ZGA-serie is geschikt voor een groot aantal verschillende werkstukken en oppervlakken en kan flexibel worden aangepast aan diverse toepassingen. - Betrouwbare grijptechniek
De geïntegreerde kleptechnologie zorgt ervoor dat de houdkracht betrouwbaar behouden blijft, zelfs bij werkstukken van verschillende afmetingen en gedeeltelijk afgedekte grijpvlakken. - Flexibel configureerbaar
Dankzij de verschillende uitvoeringen en configuratiemogelijkheden kan de ZGA-serie individueel worden afgestemd op de betreffende toepassingen en eisen. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Afmetingen | 80x250 [mm] |
| Vacuümniveau max. | -75 [kPa] |
| Kleptype van de oppervlaktegrijper | Stromingsweerstand |
| Lekkage-eigenschap van het werkstuk | ondoordringbaar voor lucht |
| Gewicht | 1.6 [kg] |
| Luchtbesparingsfunctie | Geen |
| Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
| Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
| Verwisselbare afzuigplaat | Ja |
| Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
| Type vacuümpatroon | ZVCL302 |
| Aantal standen vacuümcartridge | 2 |
| Aantal vacuümpatronen | 2 |
| Persluchtaansluiting | G1/4" binnen |
| Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
| Luchtregelklep | Ja |
| Uitvoering luchtregelklep | NC |
| Afblaasregelklep | Ja |
| Spanning | 24 [V] |
| Magneetventiel | Ja |
| Elektr. aansluiting magneetventiel | Kabelaansluiting op stekker |
| Versie met diode | 1 |
| Digitale vacuümschakelaar | Ja |
| Aansluiting van de vacuümschakelaar | Stekker, M8, 4-pins |
| Schakeluitgang | PNP |
| Terugslagklep | Nee |
| Geluiddemper | Nee |
| Vacuümfilter | Ja |
| Volumestroom | 400 [l/min] |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Geluidsniveau max. | 65 [dB] |
| Luchtverbruik bij 6 bar | 208 [l/min] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |