ZGB130X1200-38-FL2-P

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGB
- Afmetingen: 130x220 mm - 130x1200 mm
- Krachtig
- Volumestroom: 800 l/min - 2896 l/min
- Luchtverbruik: 416 l/min - 832 l/min
- Vacuümniveau max: -75 kPa
- Compatibel met EPDM-schuim en Magic Cups
- Opvolger van de ZGA met nieuw ontwikkelde lichte behuizing
Technische gegevens
Afmetingen | 130x1200 [mm] |
Vacuümniveau max. | -75 [kPa] |
Volumestroom | 2896 [l/min] |
Luchtverbruik bij 6 bar | 832 [l/min] |
Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
Kleptype van de oppervlaktegrijper | Stromingsweerstand |
Luchtregelklep | Ja |
Uitvoering luchtregelklep | NC |
Afblaasregelklep | Ja |
Magneetventiel | Ja |
Elektr. aansluiting magneetventiel | Kabelaansluiting op stekker |
Terugslagklep | Geen |
Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
Type vacuümpatroon | ZVCL303 |
Aantal vacuümpatronen | 8 |
Aantal trappen Vacuümpatroon | 3 |
Persluchtaansluiting | G1/4" binnen |
Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
Spanning | 24 [V] |
Schakeluitgang | PNP |
Digitale vacuümschakelaar | Ja |
Aansluiting van de vacuümschakelaar | Stekker, M8, 4-pins |
Versie met diode | 1 |
Lekkage-eigenschap van het werkstuk | luchtdoorlatend |
Verwisselbare afzuigplaat | Geen |
Vacuümfilter | Ja |
Geluidsniveau max. | 65 [dB] |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Gewicht | 6.2 [kg] |