ZGM50X200-22-FS3-A

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGM

  • Compact en flexibel
    Dankzij het compacte ontwerp van de ZGM-serie kan deze ruimtebesparend worden geïntegreerd en is deze geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen.
  • Geschikt voor verschillende oppervlakken
    Dankzij de verschillende klepvarianten kan de ZGM-serie zowel op dichte als op poreuze oppervlakken worden gebruikt.
  • Hoge houdkracht bij een compact ontwerp
    De ZGM-serie biedt een hoge houdkracht en is daarom bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij hoge houdkrachten vereist zijn, maar tegelijkertijd alleen compacte grijpers kunnen worden gebruikt.
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Afmetingen50x200 [mm]
Vacuümniveau max.-92 [kPa]
Kleptype van de oppervlaktegrijperStromingsweerstand
Lekkage-eigenschap van het werkstukondoordringbaar voor lucht
Gewicht0.55 [kg]
LuchtbesparingsfunctieGeen
AfdichtingselementAfdichtingsschuimmat
Hoogte van het afdichtingselement20 [mm]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatOvaal
Verwisselbare afzuigplaatGeen
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Type vacuümpatroonZVC302
Aantal standen vacuümcartridge2
Aantal vacuümpatronen2
PersluchtaansluitingG1/8" binnen
Aantal persluchtaansluitingen2
LuchtregelklepJa
Uitvoering luchtregelklepNC
AfblaasregelklepGeen
Spanning24 [V]
MagneetventielJa
Elektr. aansluiting magneetventielKabelaansluiting op stekker
Versie met diode1
Digitale vacuümschakelaarGeen
TerugslagklepNee
GeluiddemperNee
VacuümfilterJa
Volumestroom342 [l/min]
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Luchtverbruik bij 4 bar304 [l/min]
Bedrijfstemperatuur-20 ... +80 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Vacuümgenerator
Details
Afdichtingsschuimmat
Accessoires
Details