ZGML40X400-31-FS2-A

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGM
- Compact en flexibel
Dankzij het compacte ontwerp van de serie ZGM is een ruimtebesparende integratie mogelijk en is deze serie geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. - Geschikt voor verschillende oppervlakken
Dankzij de verschillende klepvarianten kan de serie ZGM zowel op dichte als op poreuze oppervlakken worden gebruikt. - Hoge houdkracht in combinatie met een compact ontwerp
De serie ZGM biedt een hoge houdkracht en is daarom bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij hoge houdkrachten vereist zijn, maar tegelijkertijd alleen compacte grijpers kunnen worden gebruikt. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Afmetingen | 40x400 [mm] |
| Vacuümniveau max. | -75 [kPa] |
| Kleptype van de oppervlaktegrijper | Stromingsweerstand |
| Lekkage-eigenschap van het werkstuk | ondoordringbaar voor lucht |
| Gewicht | 0.77 [kg] |
| Luchtbesparingsfunctie | Nee |
| Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
| Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø22 |
| Verwisselbare afzuigplaat | Geen |
| Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
| Type vacuümpatroon | ZVCL303 |
| Aantal standen vacuümcartridge | 3 |
| Aantal vacuümpatronen | 1 |
| Persluchtaansluiting | G1/8"-binnendraad |
| Aantal persluchtaansluitingen | 2 |
| Luchtregelklep | Ja |
| Uitvoering luchtregelklep | NC |
| Afblaasregelklep | Nee |
| Spanning | 24 [V] |
| Magneetklep | Ja |
| Elektrische aansluiting magneetklep | Kabelaansluiting aan stekker |
| Uitvoering met diode | Ja |
| Digitale vacuümschakelaar | Nee |
| Terugslagklep | Nee |
| Geluiddemper | Nee |
| Vacuümfilter | Ja |
| Volumestroom | 362 [l/min] |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Luchtverbruik bij 6 bar | 104 [l/min] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |