ZGML50X150-21-FL3-A

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGM
- Afmetingen: 16x60 mm - 50x600 mm
- Krachtig
- Volumestroom: 41 l/min - 724 l/min
- Luchtverbruik: 32 l/min - 208 l/min
- Vacuümniveau max: -92 kPa
- Compatibel met EPDM-schuim en Magic Cups
- Vacuümgrijpsysteem kan modulair worden uitgebreid
Technische gegevens
Afmetingen | 50x150 [mm] |
Vacuümniveau max. | -75 [kPa] |
Volumestroom | 200 [l/min] |
Luchtverbruik bij 6 bar | 104 [l/min] |
Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Ovaal |
Kleptype van de oppervlaktegrijper | Stromingsweerstand |
Luchtregelklep | Ja |
Uitvoering luchtregelklep | NC |
Afblaasregelklep | Geen |
Magneetventiel | Ja |
Elektr. aansluiting magneetventiel | Kabelaansluiting op stekker |
Terugslagklep | Geen |
Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
Type vacuümpatroon | ZVCL302 |
Aantal vacuümpatronen | 2 |
Aantal trappen Vacuümpatroon | 2 |
Persluchtaansluiting | G1/8" binnen |
Aantal persluchtaansluitingen | 2 |
Spanning | 24 [V] |
Digitale vacuümschakelaar | Geen |
Versie met diode | 1 |
Lekkage-eigenschap van het werkstuk | luchtdoorlatend |
Verwisselbare afzuigplaat | Geen |
Vacuümfilter | Ja |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Gewicht | 0.427 [kg] |