ZGML50X150-21-FS2-A

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGM
- Compact en flexibel
Dankzij het compacte ontwerp van de ZGM-serie kan deze ruimtebesparend worden geïntegreerd en is deze geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. - Geschikt voor verschillende oppervlakken
Dankzij de verschillende klepvarianten kan de ZGM-serie zowel op dichte als op poreuze oppervlakken worden gebruikt. - Hoge houdkracht bij een compact ontwerp
De ZGM-serie biedt een hoge houdkracht en is daarom bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij hoge houdkrachten vereist zijn, maar tegelijkertijd alleen compacte grijpers kunnen worden gebruikt. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Afmetingen | 50x150 [mm] |
| Vacuümniveau max. | -75 [kPa] |
| Kleptype van de oppervlaktegrijper | Stromingsweerstand |
| Lekkage-eigenschap van het werkstuk | ondoordringbaar voor lucht |
| Gewicht | 0.44 [kg] |
| Luchtbesparingsfunctie | Geen |
| Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
| Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
| Verwisselbare afzuigplaat | Geen |
| Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
| Type vacuümpatroon | ZVCL302 |
| Aantal standen vacuümcartridge | 2 |
| Aantal vacuümpatronen | 1 |
| Persluchtaansluiting | G1/8" binnen |
| Aantal persluchtaansluitingen | 2 |
| Luchtregelklep | Ja |
| Uitvoering luchtregelklep | NC |
| Afblaasregelklep | Geen |
| Spanning | 24 [V] |
| Magneetventiel | Ja |
| Elektr. aansluiting magneetventiel | Kabelaansluiting op stekker |
| Versie met diode | 1 |
| Digitale vacuümschakelaar | Geen |
| Terugslagklep | Nee |
| Geluiddemper | Nee |
| Vacuümfilter | Ja |
| Volumestroom | 200 [l/min] |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Luchtverbruik bij 6 bar | 104 [l/min] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |