ZLC-12M-30-SE

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Schroefdraad |
| Aansluitschroefdraad | G1/2" buitendraad |
| Vacuümaansluiting | G1/8”-binnendraad |
| Slag | 30 [mm] |
| Montageschroefdraad | M20X1.5 |
| Veerpositie | buiten |
| Positie vacuümaansluiting | lateraal |
| Aantal moeren | 2 |
| Sleutelwijdte moeren | 24 [mm] |
| Gewicht | 0.29 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |