ZLC-12M-50-TI-E

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Schroefdraad |
| Aansluitschroefdraad | G1/2" buitendraad |
| Slag | 50 [mm] |
| Veerpositie | binnen |
| Positie vacuümaansluiting | Boven |
| Montageschroefdraad | M22X1.5 |
| Aantal moeren | 2 |
| Sleutelwijdte moeren | 30 [mm] |
| Vacuümaansluiting | G1/4”-binnendraad |
| Ontwerp met veerplunjer | uitgebreid |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.3 [kg] |