ZLC-14M-30-TI-3N

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel gebruik voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met anti-rotatievergrendeling
Technische gegevens
Aansluitingstype | Schroefdraad |
Aansluitschroefdraad | G1/4” buitendraad |
Slag | 30 [mm] |
Montageschroefdraad | M18X1 |
Aantal noten | 3 |
Breedte over platte vlakken Moeren | 22 [mm] |
Vacuümaansluiting | G1/8”-binnendraad |
Positie vacuümaansluiting | Boven |
Veerpositie | binnen |
Gewicht | 0.101 [kg] |