ZLC-18F-05-SI

Veerplunjer
Serie ZLC

  • Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
  • Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
  • Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
AansluitingstypeSchroefdraad
AansluitschroefdraadG1/8” binnendraad
Slag5 [mm]
Veerpositiebinnen
Positie vacuümaansluitinglateraal
MontageschroefdraadM10X1
Aantal moeren2
Sleutelwijdte moeren12 [mm]
VacuümaansluitingM5 binnen
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.024 [kg]