ZLC-18F-10-TI-E

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Schroefdraad |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
| Slag | 10 [mm] |
| Veerpositie | binnen |
| Positie vacuümaansluiting | Boven |
| Montageschroefdraad | M16X1 |
| Aantal moeren | 2 |
| Sleutelwijdte moeren | 20 [mm] |
| Vacuümaansluiting | G1/8”-binnendraad |
| Ontwerp met veerplunjer | uitgebreid |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.073 [kg] |