ZLC-18M-15-SI

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Schroefdraad |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” buitendraad |
| Slag | 15 [mm] |
| Veerpositie | binnen |
| Positie vacuümaansluiting | lateraal |
| Montageschroefdraad | M14X1 |
| Aantal moeren | 2 |
| Sleutelwijdte moeren | 19 [mm] |
| Vacuümaansluiting | M5 binnen |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.086 [kg] |