ZLC-18M-18-TI

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel gebruik voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met anti-rotatievergrendeling
Technische gegevens
Aansluitingstype | Schroefdraad |
Aansluitschroefdraad | G1/8” buitendraad |
Slag | 18 [mm] |
Montageschroefdraad | M14X1.5 |
Aantal noten | 2 |
Breedte over platte vlakken Moeren | 20 [mm] |
Vacuümaansluiting | G1/8”-binnendraad |
Positie vacuümaansluiting | Boven |
Veerpositie | binnen |
Gewicht | 0.02 [kg] |