ZLC-18M-70-TE-3N

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Schroefdraad |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” buitendraad |
| Vacuümaansluiting | G1/8”-binnendraad |
| Slag | 70 [mm] |
| Montageschroefdraad | M18X1 |
| Veerpositie | buiten |
| Positie vacuümaansluiting | Boven |
| Aantal moeren | 3 |
| Sleutelwijdte moeren | 22 [mm] |
| Gewicht | 0.13 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |