ZLC-M10F-30-TI-3N

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Schroefdraad |
| Aansluitschroefdraad | M10 binnendraad |
| Vacuümaansluiting | G1/8”-binnendraad |
| Slag | 30 [mm] |
| Montageschroefdraad | M18X1 |
| Veerpositie | binnen |
| Positie vacuümaansluiting | Boven |
| Aantal moeren | 3 |
| Sleutelwijdte moeren | 22 [mm] |
| Gewicht | 0.12 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |