ZLC-M10F-50-TE-3N

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel gebruik voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met anti-rotatievergrendeling
Technische gegevens
Aansluitingstype | Schroefdraad |
Aansluitschroefdraad | M10 binnen |
Slag | 50 [mm] |
Montageschroefdraad | M18X1 |
Aantal noten | 3 |
Breedte over platte vlakken Moeren | 22 [mm] |
Vacuümaansluiting | G1/8”-binnendraad |
Positie vacuümaansluiting | Boven |
Veerpositie | buiten |
Gewicht | 0.163 [kg] |