ZLC-M5F-07-TI

Veerplunjer
Serie ZLC

  • Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
  • Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
  • Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
AansluitingstypeSchroefdraad
AansluitschroefdraadM5 binnendraad
VacuümaansluitingM5 binnen
Slag7 [mm]
MontageschroefdraadG1/8"
Veerpositiebinnen
Positie vacuümaansluitingBoven
Aantal moeren2
Sleutelwijdte moeren14 [mm]
Gewicht0.018 [kg]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS