ZLC-M5F-08-SE

Veerplunjer
Serie ZLC

  • Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
  • Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
  • Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
AansluitingstypeSchroefdraad
AansluitschroefdraadM5 binnendraad
Slag8 [mm]
Veerpositiebuiten
Positie vacuümaansluitinglateraal
MontageschroefdraadM10X1
Aantal moeren2
Sleutelwijdte moeren14 [mm]
VacuümaansluitingM5 binnen
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.015 [kg]