ZLC-M5F-20-TI

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Schroefdraad |
| Aansluitschroefdraad | M5 binnendraad |
| Vacuümaansluiting | M5 binnen |
| Slag | 20 [mm] |
| Montageschroefdraad | G1/8" |
| Veerpositie | binnen |
| Positie vacuümaansluiting | Boven |
| Aantal moeren | 2 |
| Sleutelwijdte moeren | 14 [mm] |
| Gewicht | 0.02 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |