ZLC-M5M-10-TE

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Schroefdraad |
| Aansluitschroefdraad | M5 buitendraad |
| Slag | 10 [mm] |
| Veerpositie | buiten |
| Positie vacuümaansluiting | Boven |
| Montageschroefdraad | M12X1 |
| Aantal moeren | 2 |
| Sleutelwijdte moeren | 14 [mm] |
| Vacuümaansluiting | M5 binnen |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.03 [kg] |