ZLC-NFA-06-TI

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Tepel |
| Slag | 6 [mm] |
| Veerpositie | binnen |
| Positie vacuümaansluiting | Boven |
| Montageschroefdraad | M8X0.8 |
| Aantal moeren | 2 |
| Sleutelwijdte moeren | 12 [mm] |
| Vacuümaansluiting | M5 binnen |
| Geschikt voor | VU15, VF15, VB10, VB12, VB15 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.012 [kg] |