ZLC-NFB-05-SI-NR

Veerplunjer
Serie ZLC
- Flexibel inzetbaar voor alle vereisten
- Varianten met interne en externe veer verkrijgbaar
- Verkrijgbaar met verdraaibeveiliging
- Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Tepel |
| Vacuümaansluiting | M3 binnendraad |
| Slag | 5 [mm] |
| Montageschroefdraad | M10X1 |
| Veerpositie | binnen |
| Positie vacuümaansluiting | lateraal |
| Aantal moeren | 1 |
| Sleutelwijdte moeren | 14 [mm] |
| Ontwerp met veerplunjer | Anti-twist |
| Geschikt voor | VU4, VU6, VU8, VB5, VB8 |
| Gewicht | 0.014 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |